ATS-Steuerung nur für Lastumschalter (HIB*) HZI825
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Adapter für Kommunikationstechnik 2 Produkte verfügbar -
Automatische Umschalter 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Informations-/MSR-Technik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 415 V
-
BussystemMODBUS
-
Anschlussquerschnitt Ausgang massiver Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt Ausgang flexibler Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemRS485
-
Anschlussart Bus EingangSchraubanschluss
-
Anschlussart EingangSchraubanschluss
-
Typ der AusgangsverbindungSchraubanschluss
-
Anzahl der Ausgänge4
-
Anzahl der Eingänge5
-
Ausführung BedientableauLCD
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 70 °C
-
Verbrauchte Leistung in W10 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Montage aufHutschiene
-
Nominales Drehmoment des Steuerungs- und Hilfskontaktstromkreises0,58 - 0,58 Nm
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Elektrische Messung, Detaillierte elektrische Messung
-
DatenformateMODBUS (RTU)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HZI825
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HZI825
ATS-Steuerung nur für Lastumschalter (HIB*)
PDF -
Betriebsanleitung
Betriebsanleitung International 2021-09-24
PDF5,55 MB -
Montageanleitung
ID1_HZI815-HZI825_6LE007316Ab_EN_web.pdf
Montageanleitung International 2021-02-03
PDF1,84 MB
ID1_HZI815-HZI825_6LE007396Ab_DE_web.pdf
Montageanleitung de-DE 2021-02-03
PDF1,83 MB -
Produktanhang
Produktanhang International 2020-01-01
XLS541,00 kB -
Produktinformation
Steuerungsrelais zur automatischen Netzumschaltung
(24DE0110)
PDF2,97 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB