Leistungsschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 400A 40kA FTC HNJ401GR

EAN
3250613198367
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H406
Preis
1.834,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • AOB MCCB Typ A 4 Produkte verfügbar
  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 1 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 8 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 53 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    40 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
    40 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2
    10 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2
    10 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    40 kA
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
    400 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
    400 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Links
Auslö­sung
  • Ansprech­zeit beim Öffnen
    10 ms
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    18 - 18 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 415 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    LSNI
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    90 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    30 W
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP4X
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Anschluss mit Kabelschuh
Abmes­sungen
  • Höhe
    260 mm
  • Breite
    185 mm
  • Tiefe
    150 mm
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Moto­r­an­trieb inte­griert
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für FI-Block
    Ja
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Einspei­se­stelle
    Bidi­rek­ti­onal

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HNJ401GR | Hager Deutschland

    Produktbild HNJ401GR

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 01.2019) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 01.2019)

    Montageanleitung International 2019-01-30

    PDF
    5,45 MB
    Bild Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 02.2023) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 02.2023)

    Montageanleitung International 2023-02-16

    PDF
    10,33 MB
    Bild Montageanleitung für HEJxx, HEZxx, HHJxx, HMJxx, HMZxx, HNJxx, HNZxx - Leistungschalter h3 x630 (Stand: 12.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HEJxx, HEZxx, HHJxx, HMJxx, HMZxx, HNJxx, HNZxx - Leistungschalter h3 x630 (Stand: 12.2018)

    Montageanleitung International 2019-01-25

    PDF
    683,20 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

    Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

    Technische Broschüre de-DE 2018-09-10

    PDF
    9,93 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    14,11 MB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Handbuch

    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)

    Handbuch de-DE 2020-09-23

    PDF
    39,42 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

    Handbuch de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-04

    PDF
    332,59 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-04

    PDF
    355,64 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2023-07-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2023-07-03

    PDF
    587,17 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08

    PDF
    588,41 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08

    PDF
    569,34 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leistungsschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 400A 40kA FTC

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden.

Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
Schutzart IP: IP4X
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNJ401GR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.