Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 40kA FTC HNJ400DR

EAN
3250613199692
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H406
Preis
1.399,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 8 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 8 Produkte verfügbar
  • Hilfs­-­Ver­rie­ge­lungs­kabel 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 39 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    40 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    40 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
Auslö­sung
  • Ansprech­zeit beim Öffnen
    10 ms
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 415 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    TM A/A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    116 W
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP4X
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für FI-Block
    Ja
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    260 mm
  • Breite
    140 mm
  • Tiefe
    150 mm
  • Untere Schiene: Breite, Höhe, Durch­messer Schraube (max.)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
  • Obere Schiene: Breite, Höhe, Durch­messer Schraube (max.)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    18 - 18 Nm
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    18 - 18 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    18 - 18 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HNJ400DR | Hager Deutschland

    Produktbild HNJ400DR

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 01.2019) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 01.2019)

    Montageanleitung International 2019-01-30

    PDF
    5,45 MB
    Bild Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 02.2023) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HCJxx, HEJxx, HHJxx, HMJxx, HNJxx - Lasttrennschalter, Leistungsschalter (Stand: 02.2023)

    Montageanleitung International 2023-02-16

    PDF
    10,33 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

    Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

    Technische Broschüre de-DE 2018-09-10

    PDF
    9,93 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    14,11 MB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Handbuch

    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)

    Handbuch de-DE 2020-09-23

    PDF
    39,42 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

    Handbuch de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-04

    PDF
    332,59 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-04

    PDF
    355,64 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2023-07-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2023-07-03

    PDF
    587,17 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08

    PDF
    588,41 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-01-08

    PDF
    569,34 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.