The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA452
    EAN
    3250613114527
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige HA452

    Preis
    291,10 €
    / Stück *
    291,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige

    HA452

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • HZ023

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

      32,80 €  / Stück*
    • HZC202

      Klemmenabdeckungen für Lasttrennschalter 125-200A, 4polig

      51,70 €  / Stück*
    • HZ043

      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA451/452 4polig

      14,70 €  / Stück*
    • HZC102

      Achse 320mm für Geräte 63-630A

      24,90 €  / Stück*
    • HZC101

      Achse 200mm für Geräte 63-400A

      23,10 €  / Stück*
    • HZC002

      Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

      37,50 €  / Stück*
    • HZC014

      Drehantrieb für Lasttrennschalter 100-160A

      43,00 €  / Stück*
    • HZ083

      Anschlussklemmen für HA452, Einzelader, 4Stück

      52,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      7 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      160 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
      11,90 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      7 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Langer Dreh­griff
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Polart
      4P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      135 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      170 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      95 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      3 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      9 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      105000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      72000 W
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      9 - 9,9 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA452
    PDF
    RoHS Report HA452
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA452 | Hager Deutschland

      Produktbild HA452

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA452 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA452

      Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HA351, HA451 - Lasttrennschalter (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HA351, HA451 - Lasttrennschalter (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 11.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAD312 - Lasttrennschalter, 3-polig, 125 A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD312
      Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      156,60 €
      / Stück *
      156,60 €
      / Stück *
    • 2
      HA351 - Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige
      HA351
      Lasttrennschalter 3polig 125A mit Trennungsanzeige
      Preis
      150,10 €
      / Stück *
      150,10 €
      / Stück *
    • 3
      SH363S - Ausschalter in Kompaktbauweise, 63A, 3-polig 3 Schließer 400V AC sperrbar 2,5PLE
      SH363S
      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC sperrbar 2, 5PLE
      Preis
      83,40 €
      / Stück *
      83,40 €
      / Stück *
    • 4
      HA464 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      HA464
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      Preis
      5.006,60 €
      / Stück *
      5.006,60 €
      / Stück *
    • 5
      HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD412
      Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      208,60 €
      / Stück *
      208,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige

    Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Niederspannungsschaltanlagen.

    Zum Aufbau auf Montageplatte.

    Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 7 kA
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95 mm²
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
    Verlustleistung pro Pol: 3 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 105000 W
    Motorantrieb integriert: Nein
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA452
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG