Wippe 1-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß GW1C9016
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
Achsdurchmesser0
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP30
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GW1C9016
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF433,48 kBTechnischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF59,01 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
How-to
Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend
How-to International 2022-09-06
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Ausschreibungstext
Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Farbe: Verkehrsweiß
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Werkstoff: PC-ABS
Achsdurchmesser: 0 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GW1C9016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.