The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
    • GV1209016
    EAN
    4012740993340
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück

    Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß GV1209016

    Preis
    3,95 €
    / Stück *
    3,95 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

    GV1209016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      10 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Zwischen­stück
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GV1209016
    PDF
    RoHS Report GV1209016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GV1209016 | Hager Deutschland

      Produktbild GV1209016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GV1209016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GV1209016

      Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      M5861 - Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
      M5861
      Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
      Preis
      0,98 €
      / Stück *
      0,98 €
      / Stück *
    • 2
      GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      GLT5000
      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      Preis
      6,50 €
      / Stück *
      6,50 €
      / Stück *
    • 3
      G2737 - Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm
      G2737
      Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm
      Preis
      27,40 €
      / Stück *
      27,40 €
      / Stück *
    • 4
      GR1202B9016 - Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
      GR1202B9016
      Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    • 5
      GLT1511 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
      GLT1511
      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
      Preis
      6,90 €
      / Stück *
      6,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

    Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.

    Länge: 10 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Zwischenstück
    Schnittkaschierend: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GV1209016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG