The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
    • G2737
    EAN
    4012740892926
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze
    • Mehr sehen

    Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm G2737

    Preis
    27,40 €
    / Stück *
    27,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm

    G2737

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung der Dose
      Offen
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Anzahl Einheiten
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Rück­wand
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration G2737
    PDF
    RoHS Report G2737
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G2737 | Hager Deutschland

      Produktbild G2737

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G2737 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G2737

      Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GLS5510 - Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik, für BR C-Profil für Schalterprogramme
      GLS5510
      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 2
      BRA1201D45ELN - Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert
      BRA1201D45ELN
      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert
      Preis
      10,40 €
      / Stück *
      10,40 €
      / Stück *
    • 3
      R9341VERZ - Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt
      R9341VERZ
      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt
      Preis
      8,00 €
      / Stück *
      8,00 €
      / Stück *
    • 4
      R93127035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      R93127035
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis
      22,50 €
      / Stück *
      22,50 €
      / Stück *
    • 5
      R93417035 - Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau
      R93417035
      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm

    Geräteeinbaudose für Mini-Switch zur C-Profil Befestigung für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, mit vier Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung.

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
    Ausführung der Dose: Offen
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anzahl Einheiten: 2
    Montage auf: Rückwand
    Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: G2737
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG