Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 19,3x14,8mm GTVDM013

Preis
6,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patchmodul 8 Produkte verfügbar
  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Daten- und Multi­me­dia­mo­dule
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Länge
    70 mm
  • Breite
    40 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
    3
  • Anzahl der 2-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl der 3-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen
    0
  • Anzahl der ovalen Öffnungen
    0
  • Anzahl der runden Öffnungen
    0
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 19,3x14,8mm

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule
Montageart: Schnappbefestigung
Länge: 70 mm
Breite: 40 mm
Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 3
Anzahl der 2-fachen Öffnungen: 0
Anzahl der 3-fachen Öffnungen: 0
Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen: 0
Anzahl der ovalen Öffnungen: 0
Anzahl der runden Öffnungen: 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVDM013
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.