The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • GTMBV30T2
    EAN
    4012002246962
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

    Medienblende zum Einbau von 2 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR300 GTMBV30T2

    Preis
    5,50 €
    / Stück *
    5,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Medienblende zum Einbau von 2 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR300

    GTMBV30T2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GBVTB48
    GBVTB48
    Blindplatte aus Polyamid für GBMBV23T1/2/3 und GTMBV34T1/2/3 48x48mm tiefschwarz
    2,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • GTVR300

      Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)

      12,40 €  / Stück*
    • GTVR302

      Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09

      8,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Trage­bügel, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Länge
      155 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
      2
    • Anzahl der 2-fa­chen Öffnungen
      0
    • Anzahl der 3-fa­chen Öffnungen
      0
    • Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen
      0
    • Anzahl der ovalen Öffnungen
      0
    • Anzahl der runden Öffnungen
      0
    • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • RAL Nummer
      9005

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GTMBV30T2
    PDF
    RoHS Report GTMBV30T2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GTMBV30T2 | Hager Deutschland

      Produktbild GTMBV30T2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GTMBV30T2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GTMBV30T2

      Medienblende zum Einbau von 2 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR300

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

      Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

      Bestellhilfe (23DE0166)

      PDF
      2,32 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Bild EU-Declaration | Hager Deutschland

      EU-Declaration

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GS30226024 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      GS30226024
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 2
      GS30223020 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      GS30223020
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      Preis
      39,90 €
      / Stück *
      39,90 €
      / Stück *
    • 3
      GS30225017 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      GS30225017
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 4
      GS2032LAN - Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      GS2032LAN
      Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      Preis
      26,80 €
      / Stück *
      26,80 €
      / Stück *
    • 5
      GS30229011 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      GS30229011
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Medienblende zum Einbau von 2 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR300

    Medienblende für zwei Geräte mit Tragsteg und Befestigungsspur 60 mm zur kompletten Abdeckung des Geräteträgers GTVR300.

    Montageart: Tragebügel
    Schnappbefestigung
    Länge: 155 mm
    Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 2
    Anzahl der 2-fachen Öffnungen: 0
    Anzahl der 3-fachen Öffnungen: 0
    Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen: 0
    Anzahl der ovalen Öffnungen: 0
    Anzahl der runden Öffnungen: 0
    Anzahl der quadratischen Öffnungen: 2
    Werkstoff: PC-ABS
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GTMBV30T2
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG