The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • GMKS19010
    EAN
    4012740981699
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Montagerahmen Keystone 1-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß GMKS19010

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    GSETMM101LAN, GSETMM1017035, GSETMM1019016, GSETMM1019011, GSETMM1019010

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagerahmen Keystone 1-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß

    GMKS19010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GZTAE3A7035
    GZTAE3A7035
    Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
    4,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GZTAE3A9011
    GZTAE3A9011
    Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
    4,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GZTAE3ALAN
    GZTAE3ALAN
    Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
    6,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Patchmodul 8 Produkte verfügbar
    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Patchmodul
    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • VZ10DS

      Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse

      32,80 €  / Stück*
    • VZ10LLC

      Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß

      34,50 €  / Stück*
    • VZ10LSC

      Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß

      31,10 €  / Stück*
    • VZ20HA

      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt

      29,80 €  / Stück*
    • VZ20HS

      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform

      23,70 €  / Stück*
    • VZ20US

      Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse

      19,10 €  / Stück*
    • VZ30UA

      Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse

      25,30 €  / Stück*
    • VZ30US

      Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse

      24,90 €  / Stück*
    • GMKAUDIO1

      Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*
    • GMKBLIND

      Keystone Einsatz blind, für Montagerahmen Keystone, hfr

      3,65 €  / Stück*
    • GMKUSB2A

      Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*
    • GMKUSB3A

      Keystone Einsatz USB 3.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*
    • GMKRJ12

      Keystone Einsatz RJ12, für Montagerahmen Keystone, hfr

      7,20 €  / Stück*
    • GMKAUDIO2

      Keystone Einsatz Klinke 3.5mm auf 2xRCA, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*
    • GMKBNCWS

      Keystone Einsatz BNC Buchse-Buchse weiß, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr

      25,80 €  / Stück*
    • GMKRCAGE

      Keystone Einsatz RCA Buchse-Buchse gelb, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*
    • GMKRCART

      Keystone Einsatz RCA Buchse-Buchse rot, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*
    • GMKRCAWS

      Keystone Einsatz RCA Buchse-Buchse weiß, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr

      18,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      UAE/IAE (ISDN)
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      40 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GMKS19010
    PDF
    RoHS Report GMKS19010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GMKS19010 | Hager Deutschland

      Produktbild GMKS19010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMKS19010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMKS19010

      Montagerahmen Keystone 1-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG