Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Serie-Schaltung GKWAWC3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Optionales Zubehör
-
Anschluss-/Verbindungsleitung 4 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
-
Nennstrom25 A
-
Bemessungsstrom zur Leuchte16 A
-
Polanzahl3
-
Werkstoff KontaktKupfer
-
Mechanische KodierungJa
-
Anzahl der Eingänge1
-
Anzahl der Ausgänge5
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Farbe KontakteinsatzBraun
-
FarbeSchwarz
-
Höhe52,50 mm
-
Breite38 mm
-
Länge46 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKWAWC3
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKWAWC3
Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Serie-Schaltung
PDF -
Bedienungsanleitung
Mounting Instructions GSOxxx
Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25
PDF4,10 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15
PDF133,89 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.