The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Anschluss­zu­behör
    • GKWAD23006
    Die Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 0.6m, PVC, in Schwarz ist speziell für steckbare Gebäudeinstallationen konzipiert. Mit einer Länge von 0.6 Metern und einem Querschnitt von 3x2.5 mm²n ermöglicht sie eine flexible und effiziente Installation. Ideal für schnelle und sichere Elektroinstallationen.
    EAN
    4012740868778
    Marke
    Hager
    VPE
    40 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Anschluss­zu­behör

    Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 0.6m, PVC, Eca, schwarz GKWAD23006

    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 0.6m, PVC, Eca, schwarz

    GKWAD23006

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Span­nung
    • Max. Betriebss­pan­nung
      250 V
    • Nenn­span­nung
      230 - 250 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      4 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      10 mm
    • Kabel­länge
      0,6 m
    • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
      70 °C
    Abmes­sungen
    • Länge
      600 mm
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      3
    Ausstat­tung
    • Mecha­ni­sche Kodie­rung
      Ja
    • Kabeltyp Seite 1
      Buchse
    • Kabeltyp Seite 2
      Stecker
    • Kabelart
      H05VV-F
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Farbe Kontaktein­satz
      Braun
    Leis­tung
    • Brand­last
      0,46 kWh
    Wider­stand
    • Kontakt­wi­der­stand
      1 mΩ

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GKWAD23006
    PDF
    RoHS Report GKWAD23006
    PDF
    PEP Dokument International 2024-06-06
    PDF
    388,74 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GKWAD23006 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWAD23006

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWAD23006 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWAD23006

      Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Mounting Instructions GSOxxx | Hager Deutschland

      Mounting Instructions GSOxxx

      Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25

      PDF
      4,10 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      153,09 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      G4700
      Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      Preis
      29,60 €
      / Stück *
      29,60 €
      / Stück *
    • 2
      GKWAD03025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5mm², Länge 2.5m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03025
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      22,30 €
      / Stück *
      22,30 €
      / Stück *
    • 3
      GKWAD13025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13025
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      42,30 €
      / Stück *
      42,30 €
      / Stück *
    • 4
      GKWAD03006 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5mm², Länge 0.6m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03006
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 5
      GKWAD03050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      29,00 €
      / Stück *
      29,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG