Serienschalter Wago Winsta mit zwei Tasten Frontrastend 10A/250V GS0C01
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (25)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Montage aufGeräteeinbaukanal frontrastend
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartDirektmontage
-
Anzahl der Tasten2
-
Einbautiefe51 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
DrucktasterNein
-
Steuer-/BedienelementDoppelwippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GS0C01
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GS0C01
Serienschalter Wago Winsta Frontrastend
PDF -
Bedienungsanleitung
Mounting Instructions GSOxxx
Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25
PDF4,10 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF148,38 kB
Ausschreibungstext
Serienschalter für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage,
Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Steckverbinder mit Kodierung für geschaltete Stromkreise. Zur Verwendung mit Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster in Kombination mit Rahmenblende für Brüstungskanäle zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Maß 55x55mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Direktmontage
Anzahl der Tasten: 2
Einbautiefe: 51 mm
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS0C01
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.