Kabel Winsta Code S ,3x2.5²,5.0m,Eca,gs • GKWAD23050 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
  • Anschluss­zu­behör
  • GKWAD23050

Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 5.0m, PVC, Eca, schwarz

GKWAD23050

  • Anschluss­zu­behör

Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 5.0m, PVC, Eca, schwarz GKWAD23050

Die Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2,5 mm² und 5,0 Meter Länge aus PVC in der Farbe Schwarz ist speziell für steckbare Gebäudeinstallationen konzipiert. Die Leitung ist ideal für die flexible Verlegung und einfache Handhabung in diversen Installationsumgebungen.
EAN
4012740868808
Marke
Hager
VPE
8 Stück
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
27,60 €
/ Stück *
27,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 250 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    10 mm
  • Kabel­länge
    5 m
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    70 °C
Abmes­sungen
  • Länge
    5000 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Dräh­te/A­dern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Ausfüh­rung Seite 1 Kabel
    Buchse
  • Ausfüh­rung Seite 2 Kabel
    Stecker
  • Kabelart
    H05VV-F
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Braun
Leis­tung
  • Brand­last
    2,36 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-06-06
PDF
388,74 kB
REACH declaration GKWAD23050 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GKWAD23050 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKWAD23050 | Hager Deutschland

    Produktbild GKWAD23050

  • Bedienungsanleitung

    Bild Mounting Instructions GSOxxx | Hager Deutschland

    Mounting Instructions GSOxxx

    Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25

    PDF
    4,10 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15

    PDF
    133,89 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
    G4700
    Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
    Preis
    28,20 €
    / Stück *
    28,20 €
    / Stück *
  • 2
    G4703 - Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5 mm²
    G4703
    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    5,30 €
    / Stück *
    5,30 €
    / Stück *
  • 3
    G4713 - Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5 mm²
    G4713
    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    5,30 €
    / Stück *
    5,30 €
    / Stück *
  • 4
    G4773 - H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
    G4773
    H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
    Preis
    9,20 €
    / Stück *
    9,20 €
    / Stück *
  • 5
    G8310 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP  AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m
    G8310
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1, 5m
    Preis
    13,80 €
    / Stück *
    13,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG