Verteiler Winsta, Licht Aus/Wechsel • GKWAXC3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • GKWAXC3

Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Sparwechsel-Schaltung

GKWAXC3

  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm

Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Sparwechsel-Schaltung GKWAXC3

Der Wago Winsta Kompaktverteiler ist ideal für steckbare Gebäudeinstallationen, speziell konzipiert für Licht Aus-/Sparwechsel-Schaltungen. Dieser Verteiler ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation durch steckbare Anschlüsse und unterstützt flexible Konfigurationen. Seine kompakte Bauform erleichtert die Integration in bestehende Infrastrukturen. Ideal für die effiziente und modulare Gestaltung von Elektroinstallationen in Wohn- und Geschäftsbereichen.
EAN
4012740868617
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
31,00 €
/ Stück *
31,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
G4703
G4703
Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
5,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GKWAD03006
GKWAD03006
Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz
10,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GKWAD03015
GKWAD03015
Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz
17,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GKWAD03025
GKWAD03025
Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz
21,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GKWAD03050
GKWAD03050
Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
27,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Steck­ver­binder und Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung 4 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Steck­ver­binder und Zubehör
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung
  • G4713

    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

    5,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • GKWAJC3

    Ausgangsstecker Wago Winsta, Code S, 3polig

    8,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • GKWAD13006

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

    19,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • GKWAD13015

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

    32,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • GKWAD13025

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

    40,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • GKWAD13050

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz

    52,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Bemes­sungs­strom zur Leuchte
    16 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Ausstat­tung
  • Werk­stoff Kontakt
    Kupfer
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Anzahl der Eingänge
    1
  • Anzahl der Ausgänge
    5
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe Kontaktein­satz
    Braun
  • Farbe
    Schwarz
Abmes­sungen
  • Höhe
    52,50 mm
  • Breite
    38 mm
  • Länge
    46 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-06-06
PDF
383,66 kB
REACH declaration GKWAXC3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GKWAXC3 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKWAXC3 | Hager Deutschland

    Produktbild GKWAXC3

  • Bedienungsanleitung

    Bild Mounting Instructions GSOxxx | Hager Deutschland

    Mounting Instructions GSOxxx

    Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25

    PDF
    4,10 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15

    PDF
    133,89 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GR0800A7035 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
    GR0800A7035
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
    Preis
    5,10 €
    / Stück *
    5,10 €
    / Stück *
  • 2
    GR0800A9011 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
    GR0800A9011
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
    Preis
    5,10 €
    / Stück *
    5,10 €
    / Stück *
  • 3
    GR0800A9016 - Berker Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß für Brüstungskanal
    GR0800A9016
    Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
    5,10 €
    / Stück *
    5,10 €
    / Stück *
  • 4
    GR0800ALAN - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
    GR0800ALAN
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
    Preis
    7,90 €
    / Stück *
    7,90 €
    / Stück *
  • 5
    GR0802A7035 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    GR0802A7035
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    Preis
    7,50 €
    / Stück *
    7,50 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG