The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
  • Anschluss­zu­behör
  • GKWAD23025
  • Anschluss­zu­behör

Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 2.5m, PVC, Eca, schwarz GKWAD23025

Die Verbindungsleitung Winsta Code S mit einer Länge von 2,5 Metern und einem Querschnitt von 3x2,5 mm² ist für steckbare Gebäudeinstallationen konzipiert. Sie besteht aus PVC in der Farbe Schwarz. Ideal für eine schnelle und fehlerfreie Installation durch steckbare Verbindungen.
EAN
4012740868792
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
21,60 €
/ Stück *
21,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 2.5m, PVC, Eca, schwarz

GKWAD23025

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GS0B01

    Ausschalter Wago Winsta Frontrastend

    21,40 €  / Stück*
  • GS0C01

    Serienschalter Wago Winsta Frontrastend

    21,40 €  / Stück*
  • GS0D01

    Wechselschalter Wago Winsta Frontrastend

    21,40 €  / Stück*
  • GKWAWC3

    Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Serie-Schaltung

    31,50 €  / Stück*
  • GKWAXC3

    Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Sparwechsel-Schaltung

    31,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 250 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    10 mm
  • Kabel­länge
    2,5 m
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    70 °C
Abmes­sungen
  • Länge
    2500 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Adern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Kabeltyp Seite 1
    Buchse
  • Kabeltyp Seite 2
    Stecker
  • Kabelart
    H05VV-F
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Braun
Leis­tung
  • Brand­last
    1,28 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-06-06
PDF
388,74 kB
Hager REACH declaration GKWAD23025
PDF
Hager RoHS Report GKWAD23025
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKWAD23025 | Hager Deutschland

    Produktbild GKWAD23025

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GKWAD23025 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GKWAD23025

    Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5²,2.5m, PVC, Eca, schwarz

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Mounting Instructions GSOxxx | Hager Deutschland

    Mounting Instructions GSOxxx

    Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25

    PDF
    4,10 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15

    PDF
    133,89 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G4705 - Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
    G4705
    Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
    Preis
    9,10 €
    / Stück *
    9,10 €
    / Stück *
  • 2
    GKWAD13006 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
    GKWAD13006
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
    Preis
    19,50 €
    / Stück *
    19,50 €
    / Stück *
  • 3
    G4773 - H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
    G4773
    H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
    Preis
    9,30 €
    / Stück *
    9,30 €
    / Stück *
  • 4
    GKWAD03025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5mm², Länge 2.5m, PVC, Eca, schwarz
    GKWAD03025
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz
    Preis
    21,60 €
    / Stück *
    21,60 €
    / Stück *
  • 5
    GKWAD13050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
    GKWAD13050
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
    Preis
    53,20 €
    / Stück *
    53,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG