Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid tiefschwarz GBZ89005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Kompatible Produkte
-
Passend zu 9 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe179 mm
-
Breite109 mm
-
Länge212 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte8
-
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite4
-
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite4
-
Geeignet für StandardschaltermaterialJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GBZ89005
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GBZ89005
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid tiefschwarz
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GBZ27011, GBZ47011, GBZ87011, GBZKR00, GBZWB7011 - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2016-11-24
PDF635,81 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF Dateien
GBZ89005
DXF Dateien International 2024-07-16
DXF87,47 kB -
STEP Dateien
GBZ89005
STEP Dateien International 2024-07-16
STP548,88 kB -
Produkt Zeichnung
Product Drawing International 2024-02-27
PDF37,41 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 8 getrennten Installationsfeldern für 8 Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 Installationsgeräte, Abmessung 178x212x108mm.
Höhe: 179 mm
Breite: 109 mm
Länge: 212 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 4
Geeignet für Standardschaltermaterial: Ja
Geeignet für Feuchtreinigung: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBZ89005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.