Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid eisengrau GBZ87011

EAN
4012002246795
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
186,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    179 mm
  • Breite
    109 mm
  • Länge
    212 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    8
  • Anzahl der einbau­baren Geräte Vorder­seite
    4
  • Anzahl der einbau­baren Geräte Rück­seite
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Stan­dard­schal­ter­ma­te­rial
    Ja
  • Geeignet für Nass­pflege
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Eisen­grau
  • RAL Nummer
    7011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid eisengrau

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 8 getrennten Installationsfeldern für 8 Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 Installationsgeräte, Abmessung 178x212x108mm.

Höhe: 179 mm
Breite: 109 mm
Länge: 212 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 4
Geeignet für Standardschaltermaterial: Ja
Geeignet für Nasspflege: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBZ87011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.