Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid eisengrau GBZ47011

EAN
4012002246771
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
99,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    95 mm
  • Breite
    109 mm
  • Länge
    212 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    4
  • Anzahl der einbau­baren Geräte Vorder­seite
    2
  • Anzahl der einbau­baren Geräte Rück­seite
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Stan­dard­schal­ter­ma­te­rial
    Ja
  • Geeignet für Nass­pflege
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Eisen­grau
  • RAL Nummer
    7011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GBZ47011 | Hager Deutschland

    Produktbild GBZ47011

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für GBZ27011, GBZ47011, GBZ87011, GBZKR00, GBZWB7011 - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für GBZ27011, GBZ47011, GBZ87011, GBZKR00, GBZWB7011 - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2016-11-24

    PDF
    635,81 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.VE-EE | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.VE-EE

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    7,40 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    Handbuch de-DE 2022-05-25

    PDF
    26,96 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    Handbuch en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid eisengrau

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 4 getrennten Installationsfeldern für 4 Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 Installationsgeräte, Abmessung 94x212x108mm.

Höhe: 95 mm
Breite: 109 mm
Länge: 212 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 2
Geeignet für Standardschaltermaterial: Ja
Geeignet für Nasspflege: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBZ47011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.