Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1350x400mm FZ895D
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Durchführungstülle 6 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe20 mm
-
Breite1350 mm
-
Tiefe400 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Mit EntlüftungNein
-
WerkstoffStahl
-
FarbeLichtgrau
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Geeignet zur DachbeplankungJa
-
Geeignet zur BodenbeplankungJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ895D
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ895D
Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1350x400mm
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Ausschreibungstext
Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank.
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Höhe: 20 mm
Breite: 1350 mm
Tiefe: 400 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: Lichtgrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ895D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.