Deckblech geschlitzt IP41 850x600 (BxT) verzinkt FZ883XF
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Durchführungstülle 6 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1,25 mm
-
Breite850 mm
-
Tiefe573 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Mit EntlüftungNein
-
WerkstoffStahl
-
FarbeZink
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Geeignet zur DachbeplankungJa
-
Geeignet zur BodenbeplankungNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ883XF
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ883XF
Deckblech geschlitzt IP41 850x600 (BxT) verzinkt
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Ausschreibungstext
Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Höhe: 1,25 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 573 mm
Einbautiefe: 600 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: Zink
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ883XF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.