The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • FWU00L3
    EAN
    3250610134757
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H112
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

    Versteifungsleiste 3-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil FWU00L3

    Preis
    21,90 €
    / Stück *
    21,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Versteifungsleiste 3-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil

    FWU00L3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 23 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FWU63N

      Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x815x115mm

      1.469,50 €  / Stück*
    • FWU73L

      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      593,50 €  / Stück*
    • FWU63L

      Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      519,70 €  / Stück*
    • FWU53L

      Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

      477,70 €  / Stück*
    • FWU43L

      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

      432,60 €  / Stück*
    • FWU33L

      Mauerkasten 108PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

      380,20 €  / Stück*
    • FWU73D

      Feldverteiler UP 252PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      928,80 €  / Stück*
    • FWU63D

      Feldverteiler UP 216PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      878,90 €  / Stück*
    • FWU53D

      Feldverteiler UP 180PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

      827,90 €  / Stück*
    • FWU43D

      Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

      778,50 €  / Stück*
    • FWU33D

      Feldverteiler UP 108PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

      714,20 €  / Stück*
    • FWU73N

      Feldverteiler UP 180PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 1107x815x115mm

      1.675,30 €  / Stück*
    • FWU33S

      Feldverteiler UP 108PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

      1.019,40 €  / Stück*
    • FWU53N

      Feldverteiler UP 108PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 807x815x115mm

      1.217,90 €  / Stück*
    • FWU53S

      Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

      1.298,40 €  / Stück*
    • FWU73S

      Feldverteiler UP 252PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      1.701,60 €  / Stück*
    • FWU63S

      Feldverteiler UP 216PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      1.499,80 €  / Stück*
    • FWU43S

      Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

      1.257,60 €  / Stück*
    • FWU33A

      Feldverteiler UP 108PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

      943,50 €  / Stück*
    • FWU43A

      Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

      1.155,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      12 mm
    • Breite
      798 mm
    • Tiefe
      35 mm
    • Länge
      798 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FWU00L3
    PDF
    Hager RoHS Report FWU00L3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWU00L3 | Hager Deutschland

      Produktbild FWU00L3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FWU00L3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FWU00L3

      Versteifungsleiste 3-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

      Handbuch de-DE 2023-03-28

      PDF
      6,50 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU31L - Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm
      FWU31L
      Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm
      Preis
      199,90 €
      / Stück *
      199,90 €
      / Stück *
    • 2
      FWU33L - Mauerkasten 108PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm
      FWU33L
      Mauerkasten 108PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm
      Preis
      380,20 €
      / Stück *
      380,20 €
      / Stück *
    • 3
      FWU32L - Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm
      FWU32L
      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm
      Preis
      317,00 €
      / Stück *
      317,00 €
      / Stück *
    • 4
      FWU41L - Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm
      FWU41L
      Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm
      Preis
      214,80 €
      / Stück *
      214,80 €
      / Stück *
    • 5
      FWU81D - Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
      FWU81D
      Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
      Preis
      500,20 €
      / Stück *
      500,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG