The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
  • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
  • FWU00L2
  • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

Versteifungsleiste 2-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil FWU00L2

EAN
3250610134740
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H112
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
16,50 €
/ Stück *
16,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Versteifungsleiste 2-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil

FWU00L2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 28 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • KXA04LH

    Durchgangsklemme-Phase 4mm², 800V-32A, Schraubtechnik

    0,89 €  / Stück*

Passend zu

  • FWU42K1

    Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

    815,80 €  / Stück*
  • FWU72L

    Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

    422,10 €  / Stück*
  • FWU62L

    Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

    390,60 €  / Stück*
  • FWU52L

    Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

    361,90 €  / Stück*
  • FWU42L

    Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

    336,50 €  / Stück*
  • FWU32L

    Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

    317,00 €  / Stück*
  • FWU72D

    Feldverteiler UP 168PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

    710,90 €  / Stück*
  • FWU62D

    Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

    678,40 €  / Stück*
  • FWU52D

    Feldverteiler UP 120PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

    645,30 €  / Stück*
  • FWU42D

    Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

    611,10 €  / Stück*
  • FWU32D

    Feldverteiler UP 72PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

    575,30 €  / Stück*
  • FWU72K1

    Feldverteiler UP 84PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

    1.212,20 €  / Stück*
  • FWU62K1

    Feldverteiler UP 72PLE + Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

    1.060,20 €  / Stück*
  • FWU52K1

    Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

    1.016,60 €  / Stück*
  • FWU32S

    Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

    765,20 €  / Stück*
  • FWU32K1

    Feldverteiler UP 36PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

    777,90 €  / Stück*
  • FWU72N

    Feldverteiler UP 140PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 1107x565x115mm

    1.154,90 €  / Stück*
  • FWU62N

    Feldverteiler UP 96PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x565x115mm

    1.061,30 €  / Stück*
  • FWU52N

    Feldverteiler UP 72PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 807x565x115mm

    956,20 €  / Stück*
  • FWU72S

    Feldverteiler UP 168PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

    1.199,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    12 mm
  • Breite
    548 mm
  • Tiefe
    35 mm
  • Länge
    548 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FWU00L2
PDF
Hager RoHS Report FWU00L2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FWU00L2 | Hager Deutschland

    Produktbild FWU00L2

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FWU00L2 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FWU00L2

    Versteifungsleiste 2-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    FZ106N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    Preis
    318,70 €
    / Stück *
    318,70 €
    / Stück *
  • 2
    FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    FZ104N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    Preis
    269,90 €
    / Stück *
    269,90 €
    / Stück *
  • 3
    FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    FZ102N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    Preis
    361,40 €
    / Stück *
    361,40 €
    / Stück *
  • 4
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
    16,80 €
    / Stück *
    16,80 €
    / Stück *
  • 5
    FZ453N - Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ453N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
    24,80 €
    / Stück *
    24,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG