Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, 4x7 Reihen, 1100X1050x161mm, o. Klemme FWB74A
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Multimediafeld 3 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 4 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 11 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 3 Produkte verfügbar -
Steckdose 2 Produkte verfügbar -
Abschottung 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen16
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Anzahl der Schienen28
-
Anzahl Reihen7
-
Anzahl Felder4
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module336
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe1100 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe1100 mm
-
Einbaubreite1050 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten48
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser0
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, symmetrisch
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypStangenschloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB74A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB74A
Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, 4x7 Reihen, 1100X1050x161mm, o. Klemme
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA2,24 MBBIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA2,29 MBSerie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,59 MBSerie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,59 MBSerie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,57 MBSerie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,57 MB -
Handbuch
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (DE)
PDF34,76 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Ausschreibungstext
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3 zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Träger. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Hinweis: Sperrbare Schließsysteme und Türen sind austauschbar.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 28
Anzahl Reihen: 7
Anzahl Felder: 4
Anzahl Module: 336
Höhe: 1100 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 0
Ausführung des Handgriffes: Klinke
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK09
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Stangenschloss
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: FWB74A
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.