Auslauf

Feldverteiler UP,univers FW,84PLE,IP30,SKII, Nischenmaße 1102x305x110mm,QC FW71US2

EAN
3250612737420
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.FWU71S

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 3 Produkte verfügbar
  • Venti­lator für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 7 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 15 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz, Hohl­wand
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    7
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    84
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    110 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
  • Schutzart IP
    IP30
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.