Schrank, univers, IP54, SK I, H1400 x B1050 x TH350, 432 PLE FT94G
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 8 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1400 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe350 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl Reihen36
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Nennstrom630 A
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FT94G
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FT94G
Schrank, univers, IP54, SK I, H1400 x B1050 x TH350, 432 PLE
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF824,09 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.