The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FT62E
    EAN
    3250612701377
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Schrank, univers, IP54, SK I, H950 x B550 x T275, 144 PLE FT62E

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    FR62E

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schrank, univers, IP54, SK I, H950 x B550 x T275, 144 PLE

    FT62E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­ver­schrau­bung 7 Produkte verfügbar
    • Durch­füh­rungs­tülle 2 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 1 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Durch­füh­rungs­tülle
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Plan­ta­sche
    • Schließ­system
    • VZ050M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M50, Kunststoff

      21,90 €  / Stück*
    • VZ063M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M63, Kunststoff

      26,60 €  / Stück*
    • VZ016M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

      3,01 €  / Stück*
    • VZ020M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

      4,40 €  / Stück*
    • VZ025M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

      7,81 €  / Stück*
    • VZ032M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

      11,60 €  / Stück*
    • VZ040M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

      19,30 €  / Stück*
    • FZ413M

      Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm

      50,10 €  / Stück*
    • FZ413N

      Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm

      52,20 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      18,80 €  / Stück*
    • FZ406M

      Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraub., IP55

      30,20 €  / Stück*
    • FZ404

      Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

      31,20 €  / Stück*
    • FZ402

      Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

      48,90 €  / Stück*
    • FZ407M

      Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraub., IP55

      30,20 €  / Stück*
    • FZ408M

      Leitungseinführung, univers, metrisch, Vorprägungen für Kabelverschraubungen, IP55

      30,20 €  / Stück*
    • FZ415E

      Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I

      124,90 €  / Stück*
    • FZ757M

      Plantasche magnetisch DIN A4

      16,30 €  / Stück*
    • FZ757A5

      Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,90 €  / Stück*
    • FZ757A4

      Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

      14,10 €  / Stück*
    • FZ501

      Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel

      10,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      950 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      275 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      2 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Schlie­ßungstyp
      Schnell­ver­rie­ge­lung
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      4
    • Anzahl Reihen
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Stahl
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FT62E | Hager Deutschland

      Produktbild FT62E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FT62E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FT62E

      Schrank, univers, IP54, SK I, H950 x B550 x T275, 144 PLE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      824,09 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG