Schrank, univers, IP54, SK I, H800 x B1300 x T275, 300 PLE FT55E
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ähnliche Produkte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe800 mm
-
Breite1300 mm
-
Tiefe275 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schließungstyp3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten10
-
Anzahl Reihen5
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren2
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom630 A
-
Nennspannung230 - 400 V
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FT55E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FT55E
Schrank, univers, IP54, SK I, H800 x B1300 x T275, 300 PLE
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF824,09 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.