Schrank, univers, IP54, SK I, H650 x B550 x TH350, 96 PLE FT42G
EAN
3250612510313
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 8 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe650 mm
-
Breite550 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypSchloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ausstattung
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen0
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
Werkstoff
-
FarbeKieselgrau
-
RAL Nummer7032
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.