Auslauf

Schrank, univers, IP54, SK I, H650 x B300 x T275, 48 PLE, Klarsichttür FT41K

EAN
3250612700332
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 2 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 7 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    650 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    275 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    3-Punkt Schloss
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.