Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m tiefschwarz FK19005

EAN
4012002246085
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
76,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Flach­kette 12 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    83 mm
  • Länge
    1000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    1440 - 1440 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden gelocht
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m tiefschwarz

Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.

Höhe: 20 mm
Breite: 83 mm
Länge: 1000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 1440 - 1440 mm²
Anzahl der Trennwände: 1
Montage auf: Boden gelocht
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FK19005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.