The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • FKS7011
    EAN
    4012002246153
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

    Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau FKS7011

    Preis
    66,60 €
    / Stück *
    66,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau

    FKS7011

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      22 mm
    • Breite
      160 mm
    • Länge
      1000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Eisen­grau
    • RAL Nummer
      7011

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FKS7011
    PDF
    Hager RoHS Report FKS7011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FKS7011 | Hager Deutschland

      Produktbild FKS7011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FKS7011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FKS7011

      Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FKS7035 - Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m lichtgrau
      FKS7035
      Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m lichtgrau
      Preis
      66,60 €
      / Stück *
      66,60 €
      / Stück *
    • 2
      SPWG069005 - Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz
      SPWG069005
      Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz
      Preis
      226,10 €
      / Stück *
      226,10 €
      / Stück *
    • 3
      FKA9005 - Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.
      FKA9005
      Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.
      Preis
      5,00 €
      / Stück *
      5,00 €
      / Stück *
    • 4
      LAR02KB7011 - Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau
      LAR02KB7011
      Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau
      Preis
      89,00 €
      / Stück *
      89,00 €
      / Stück *
    • 5
      LAR02MKS - Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannbereich >32mm Silber
      LAR02MKS
      Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannbereich >32mm Silber
      Preis
      302,10 €
      / Stück *
      302,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau

    Zum zusätzlichen Schutz bei erhöhter Belastung.

    Höhe: 22 mm
    Breite: 160 mm
    Länge: 1000 mm
    Werkstoff: Stahl
    Farbe: Eisengrau
    RAL Nummer: 7011

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: FKS7011
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG