The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • FKB9005
    EAN
    4012002246122
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

    Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw. FKB9005

    Preis
    70,20 €
    / Stück *
    70,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw.

    FKB9005

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      22 mm
    • Breite
      210 mm
    • Länge
      210 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • RAL Nummer
      9005

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FKB9005
    PDF
    RoHS Report FKB9005
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FKB9005 | Hager Deutschland

      Produktbild FKB9005

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FKB9005 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FKB9005

      Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw.

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RK17035 - Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau
      RK17035
      Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau
      Preis
      68,40 €
      / Stück *
      68,40 €
      / Stück *
    • 2
      FKS7011 - Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau
      FKS7011
      Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau
      Preis
      66,60 €
      / Stück *
      66,60 €
      / Stück *
    • 3
      RKA7035 - Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette lg
      RKA7035
      Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette lg
      Preis
      5,50 €
      / Stück *
      5,50 €
      / Stück *
    • 4
      FK17011 - Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83 mm ausgezogene L=1m eisengrau
      FK17011
      Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m eisengrau
      Preis
      79,90 €
      / Stück *
      79,90 €
      / Stück *
    • 5
      LAR02KB9005 - Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm tiefschwarz
      LAR02KB9005
      Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm tiefschwarz
      Preis
      89,00 €
      / Stück *
      89,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw.

    Zur Kreuzverteilung von Leitungen am Boden, bestehend aus Ober- und Unterteil, Flachkette wird einfach eingehängt.

    Höhe: 22 mm
    Breite: 210 mm
    Länge: 210 mm
    Werkstoff: Stahl
    Farbe: Tiefschwarz
    RAL Nummer: 9005

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: FKB9005
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG