Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm FG25SN
EAN
3250612570652
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 5 Produkte verfügbar -
Plantasche 4 Produkte verfügbar -
Durchführungstülle 1 Produkte verfügbar -
Abdeckungen/Blenden/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar -
Schließsystem 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1900 mm
-
Breite1350 mm
-
Tiefe400 mm
Sicherheit
-
SchließungstypDoppelbartverschluß 3 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl Reihen60
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
Werkstoff
-
FarbeKieselgrau
-
RAL Nummer7032
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FG25SN
Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FG21xx, FG22xx, FG23xx, FG24xx, FG25xx, FG26xx - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II (Stand: 12.2010)
Montageanleitung International 2010-12-07
PDF1,33 MB
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.