Anreihstandverteiler, IP40, Schutzklasse I, RAL7035, 350x1900x400mm (BxHxT) FG21WP
EAN
3250612571413
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Durchführungstülle 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1900 mm
-
Breite350 mm
-
Tiefe400 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.