The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Zeitschalter und Zeitre­lais
    • EZD100
    Das Zeitrelais EZD100 schaltet einschaltverzögert und arbeitet mit Steuerspannungen von 24 bis 240 V AC/DC. Die Verzögerungszeit lässt sich an der Gerätevorderseite von 50 ms bis 100 h einstellen, eine LED zeigt den Betriebszustand des Schaltausgangs an. Der Wechsler führt 8 A bei AC1, als Reiheneinbaugerät belegt das Gerät 1 Modul mit 17,5 mm Breite.
    EAN
    3250615600592
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H436
    • Zeitschalter und Zeitre­lais

    Zeitrelais, einschaltverzögert, 24-240 V AC/DC, 1 Wechsler, 1 Modul EZD100

    Preis
    87,20 €
    / Stück *
    87,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zeitrelais, einschaltverzögert, 24-240 V AC/DC, 1 Wechsler, 1 Modul

    EZD100

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 2.5 mm²
    • Anzahl der Kontakte
      1
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      87 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      8 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Ausschalt­ver­zö­gert
      Nein
    • Einschalt­ver­zö­ge­rung
      Ja
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      50 ms - 100 h
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung für 50 Hz
      24 - 240 V
    • Steu­er­span­nung für 60 Hz
      24 - 240 V
    • Steu­er­span­nung Us für Gleich­strom
      24 - 240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZD100
    PDF
    RoHS Report EZD100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EZD100 | Hager Deutschland

      Produktbild EZD100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EZD100 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EZD100

      Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V AC/DC, 1 Wechsler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      662,41 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,09 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPS450B - Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung
      EPS450B
      Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung
      Preis
      124,50 €
      / Stück *
      124,50 €
      / Stück *
    • 2
      EMS005 - Treppenlichtzeitschalter Multifunktion
      EMS005
      Treppenlichtzeitschalter Multifunktion
      Preis
      111,50 €
      / Stück *
      111,50 €
      / Stück *
    • 3
      EZM100 - Zeitrelais Multifunktion 12-240V AC/DC, 1 Wechsler
      EZM100
      Zeitrelais Multifunktion 12-240V AC/DC, 1 Wechsler
      Preis
      104,90 €
      / Stück *
      104,90 €
      / Stück *
    • 4
      EZL100 - Zeitrelais Notlichttester 230V AC, 1 Wechsler
      EZL100
      Zeitrelais Notlichttester 230V AC, 1 Wechsler
      Preis
      87,20 €
      / Stück *
      87,20 €
      / Stück *
    • 5
      EMN001 - Treppenlichtzeitschalter, 230 V, 16 A, 30 s bis 10 min, 1 Modul
      EMN001
      Treppenlichtzeitschalter
      Preis
      71,00 €
      / Stück *
      71,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V AC/DC, 1 Wechsler

    Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen an der Gerätevorderseite.

    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EZD100
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG