The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Zeitschalter und Zeitre­lais
    • EMS005
    EAN
    3250612339921
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H430
    • Zeitschalter und Zeitre­lais

    Treppenlichtzeitschalter Multifunktion EMS005

    Preis
    111,50 €
    / Stück *
    111,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

    EMS005

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Quick­Connect, Draht­an­schluss
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Beleuch­tung
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      1000 VA
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last
      3600 VA
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      30 S - 10 Min
    Abmes­sungen
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Texte
    • Anschluss
      Für 3- und 4-Lei­ter-­Schal­tung (auto­ma­ti­sche Erken­nung)
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Schlie­ße­r-­Kon­takt
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Funk­tion
      Mit Abschal­t-Vor­war­nung: Blinkt bei 40 Hz, 30 Sekunden vor dem Ausschalten, Mit Poten­zio­meter zur Einstel­lung der Zeitschalt­funk­ti­o­nen: Auto­ma­ti­k/­Au­to­matik mit Ausschalt­vor­war­nung/­Au­to­matik mit zuschalt­barem Lang­zeit­be­trieb (1 h)/Au­to­matik mit zuschalt­barem Lang­zeit­be­trieb (1 h) und Ausschalt­vor­war­nung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EMS005
    PDF
    RoHS Report EMS005
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EMS005 | Hager Deutschland

      Produktbild EMS005

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EMS005 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EMS005

      Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für EMN005, EMS005 - Treppenlichtzeitschalter multifunktion (EL-EN-IT-FR-ES, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für EMN005, EMS005 - Treppenlichtzeitschalter multifunktion (EL-EN-IT-FR-ES, Stand: 05.2018)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPS450B - Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung
      EPS450B
      Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung
      Preis
      124,50 €
      / Stück *
      124,50 €
      / Stück *
    • 2
      EZM100 - Zeitrelais Multifunktion 12-240V AC/DC, 1 Wechsler
      EZM100
      Zeitrelais Multifunktion 12-240V AC/DC, 1 Wechsler
      Preis
      104,90 €
      / Stück *
      104,90 €
      / Stück *
    • 3
      EZL100 - Zeitrelais Notlichttester 230V AC, 1 Wechsler
      EZL100
      Zeitrelais Notlichttester 230V AC, 1 Wechsler
      Preis
      87,20 €
      / Stück *
      87,20 €
      / Stück *
    • 4
      EZD100 - Zeitrelais, einschaltverzögert, 24-240 V AC/DC, 1 Wechsler, 1 Modul
      EZD100
      Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V AC/DC, 1 Wechsler
      Preis
      87,20 €
      / Stück *
      87,20 €
      / Stück *
    • 5
      EMN001 - Treppenlichtzeitschalter, 230 V, 16 A, 30 s bis 10 min, 1 Modul
      EMN001
      Treppenlichtzeitschalter
      Preis
      71,00 €
      / Stück *
      71,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

    Elektronischer Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Die eingeschaltete Beleuchtung wird nach Ablauf der Zeit abgeschaltet. Funktionen: Zeitschaltfunktion mit Einstellbereich 30 sec. bis 10 Minuten, Zeitschaltfunktion mit Ausschaltvorwarnung in den letzten 40 sec., Zeitschaltfunktion mit eine Stunde Langzeitbetrieb und Ausschaltvorwarnung. Automatische Erkennung des 3- oder 4- Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät, Automatik oder Dauerbeleuchtung.

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Nennstrom: 16 A
    Anzahl Module: 1
    Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert: 1000 VA
    Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EMS005
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG