The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Fern­schalter und Zubehör
    • EPS450B
    EAN
    3250612364268
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H420
    • Fern­schalter und Zubehör
    • Zeitschalter und Zeitre­lais
    • Mehr sehen

    Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung EPS450B

    Preis
    124,50 €
    / Stück *
    124,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung

    EPS450B

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Ruhe­strom
      100 mA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Schließer
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anzahl der Kontakte
      1
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    • Steu­er­span­nung 2
      10 - 26 V
    • Steu­er­span­nung 1
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Quick­Connect
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,20 W
    • Anzugs­ver­brauch
      5 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Beleuch­tung
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last
      1000 VA
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      300 VA
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 Min - 1 h
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Schlie­ße­r-­Kon­takt
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    RoHS Report EPS450B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EPS450B | Hager Deutschland

      Produktbild EPS450B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EPS450B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EPS450B

      Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung für Fernschalter | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung für Fernschalter

      Konformitätserklärung International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Bild Konformitätserklärung für Fernschalter 1F 230 V | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung für Fernschalter 1F 230 V

      Konformitätserklärung International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EPN525 - Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      EPN525
      Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *
    • 2
      EPN052 - Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung
      EPN052
      Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung
      Preis
      54,50 €
      / Stück *
      54,50 €
      / Stück *
    • 3
      EPN513 - Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE
      EPN513
      Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE
      Preis
      47,00 €
      / Stück *
      47,00 €
      / Stück *
    • 4
      EP400 - Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC
      EP400
      Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      91,50 €
      / Stück *
      91,50 €
      / Stück *
    • 5
      EP411 - Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      EP411
      Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC
      Preis
      57,80 €
      / Stück *
      57,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Elektronischer Fernschalter mit Rückfallverzögerung

    Elektronischen Fernschalter nach DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1), DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) und DIN EN 60669-2-3 (VDE 0632-2-3) zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A, mit Rückfallverzögerung und einstellbare Rückfallverzögerung von 5 bis 60 Minuten.

    Nennstrom: 16 A
    Ruhestrom: 100 mA
    Anzahl Module: 1
    Kontaktart: 1NO
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anzahl der Kontakte: 1
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -10 - 50 °C
    Anschlussart: quickconnect

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EPS450B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG