The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ETC225S
    EAN
    3250612400041
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H430
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V ETC225S

    Preis
    76,70 €
    / Stück *
    76,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V

    ETC225S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,35 €  / Stück*
    • ESC001

      Plombierkappe für Schütze 1M

      2,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      2S
    • Anzahl der Kontakte
      2
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      30000
    Texte
    • Sicherheits­hin­weis
      Brumm­freie Schütze werden nicht für inten­sive Nutzung (24/7-Strom­ver­sor­gung) empfoh­len. In solchen Fällen sollten Indus­trie­schütze verwendet werden.
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      5,20 W
    • Anzugs­ver­brauch
      2,50 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,85 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC225S
    PDF
    Hager RoHS Report ETC225S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ETC225S | Hager Deutschland

      Produktbild ETC225S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ETC225S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ETC225S

      Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ED183 - Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A
      ED183
      Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6, 7-39A
      Preis
      47,20 €
      / Stück *
      47,20 €
      / Stück *
    • 2
      ESC002 - Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite
      ESC002
      Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite
      Preis
      2,10 €
      / Stück *
      2,10 €
      / Stück *
    • 3
      ESC003 - Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite
      ESC003
      Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite
      Preis
      2,50 €
      / Stück *
      2,50 €
      / Stück *
    • 4
      ESC463 - Schütz / Schaltschütz in Kompaktbauweise, 63A, 4S, 230V AC
      ESC463
      Installationsschütz 63A 4 Schließer 230V
      Preis
      236,10 €
      / Stück *
      236,10 €
      / Stück *
    • 5
      ESC325 - Installationsschütz 25A 3 Schließer 230V
      ESC325
      Installationsschütz 25A 3 Schließer 230V
      Preis
      88,60 €
      / Stück *
      88,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V

    Schütz brummfrei mit Berührungsschutz nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) mit Handschaltung (Hand-0-Auto) am Gerät, Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche.
    Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

    Kontaktart: 2S
    Nennstrom: 25 A
    Anzahl Module: 1
    Isolationsspannung Ui: 250 V
    Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anzahl der Kontakte: 2
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ETC225S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG