The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ESD425
    EAN
    3250612400898
    Marke
    Hager
    VPE
    6 Stück
    Preisgruppe
    H430
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Instal­la­ti­ons­schütze
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    Installationsschütz 25A 4 Schließer 24V ESD425

    Preis
    99,60 €
    / Stück *
    99,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Installationsschütz 25A 4 Schließer 24V

    ESD425

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Sicherheits­trans­for­mator 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Sicherheits­trans­for­mator
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,35 €  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      29,80 €  / Stück*
    • ESC002

      Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite

      2,10 €  / Stück*
    • ST310

      Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE

      98,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      4S
    • Anzahl der Kontakte
      4
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung AC
      24 - 24 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      30000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      7,50 W
    • Anzugs­ver­brauch
      21 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      35,75 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      4
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD425
    PDF
    RoHS Report ESD425
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ESD425 | Hager Deutschland

      Produktbild ESD425

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESD425 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESD425

      Installationsschütz 25A 4 Schließer 24V

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Instal­la­ti­ons­schütze | Hager Deutschland

      Instal­la­ti­ons­schütze

      Kontakt­be­last­bar­keit berechnen

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ERC216 - Installationsrelais 16A 2S 230V
      ERC216
      Installationsrelais 16A 2S 230V
      Preis
      53,80 €
      / Stück *
      53,80 €
      / Stück *
    • 2
      ESC426S - Installationsschütz brummfrei 25A 4 Öffner 230V
      ESC426S
      Installationsschütz brummfrei 25A 4 Öffner 230V
      Preis
      104,70 €
      / Stück *
      104,70 €
      / Stück *
    • 3
      ERL218 - Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 12V
      ERL218
      Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 12V
      Preis
      61,10 €
      / Stück *
      61,10 €
      / Stück *
    • 4
      ESC125 - InstallationsSchütze 25A 1S 230V
      ESC125
      InstallationsSchütze 25A 1S 230V
      Preis
      70,10 €
      / Stück *
      70,10 €
      / Stück *
    • 5
      ESC464 - Installationsschütz 63A 4 Öffner 230V
      ESC464
      Installationsschütz 63A 4 Öffner 230V
      Preis
      236,10 €
      / Stück *
      236,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Installationsschütz 25A 4 Schließer 24V

    Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
    Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

    Kontaktart: 4S
    Nennstrom: 25 A
    Anzahl Module: 2
    Isolationsspannung Ui: 440 V
    Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anzahl der Kontakte: 4
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ESD425
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG