The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
    • ST310
    EAN
    3250615512246
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte

    Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE ST310

    Preis
    103,80 €
    / Stück *
    103,80 €
    / Stück *
    Alternative Artikelempfehlung: ST312

    Ähnliche Produkte:

    ST312
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE

    ST310

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      24 - 24 V
    • Ausgangs­span­nung 2
      24 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      20 VA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Ausstat­tung
    • Kurz­schluss­si­cher
      Ja
    • Ein-/Aus­schalter
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    RoHS Report ST310
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ST310 | Hager Deutschland

      Produktbild ST310

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ST310 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ST310

      Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      272,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST303N - Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
      ST303N
      Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
      Preis
      78,90 €
      / Stück *
      78,90 €
      / Stück *
    • 2
      ST315 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE
      ST315
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE
      Preis
      231,80 €
      / Stück *
      231,80 €
      / Stück *
    • 3
      SNS016 - Steckdose 16A, 250V, 2,5PLE, QuickConnect, Montage auf Hutschiene
      SNS016
      Steckdose 16A 250V 2, 5PLE, QuickConnect
      Preis
      39,90 €
      / Stück *
      39,90 €
      / Stück *
    • 4
      ST313 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
      ST313
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
      Preis
      100,00 €
      / Stück *
      100,00 €
      / Stück *
    • 5
      EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      EE960
      Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      Preis
      120,10 €
      / Stück *
      120,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE

    Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

    Ausgangsspannung: 24 - 24 V
    Ausgangsspannung 2: 24 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Leistungsaufnahme (VA): 20 VA
    Anzahl Module: 4

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ST310
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG