The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ESC440S
    Installationsschütz, brummfrei, 40A, 4 Schließer, 230V, für Reiheneinbau. Ideal für den Einsatz in Verteilern. Der Schaltschütz minimiert Geräuschentwicklung und ist optimal für Wohn- und Geschäftsbereiche. Einfache Montage, hohe Schaltleistung und Langlebigkeit zeichnen dieses Produkt aus.
    EAN
    3250612400409
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H430
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Instal­la­ti­ons­schütze
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    Brummfreies Schütz / Schaltschütz, 40A, 4S, 230V AC ESC440S

    Preis
    200,20 €
    / Stück *
    200,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brummfreies Schütz / Schaltschütz, 40A, 4S, 230V AC

    ESC440S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,50 €  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      30,80 €  / Stück*
    • ESC003

      Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite

      2,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      4S
    • Anzahl der Kontakte
      4
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC3
      25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      30000
    Texte
    • Sicherheits­hin­weis
      Humfree-­Schütze sind nicht für inten­sive Anwen­dungs­fälle geeignet (24/7-­Ver­sor­gung) und in diesen Fällen müssen indus­tri­elle Schütze verwendet werden.
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      17,30 W
    • Anzugs­ver­brauch
      5,20 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      4
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Brumm­frei
      Ja
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440S
    PDF
    RoHS Report ESC440S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ESC440S | Hager Deutschland

      Produktbild ESC440S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESC440S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESC440S

      Installationsschütz brummfrei 40A 4 Schließer 230V

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Instal­la­ti­ons­schütze | Hager Deutschland

      Instal­la­ti­ons­schütze

      Kontakt­be­last­bar­keit berechnen

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      224,65 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ESC443 - Installationsschütz 40A 3 Schließer und 1 Öffner 230V
      ESC443
      Installationsschütz 40A 3 Schließer und 1 Öffner 230V
      Preis
      97,80 €
      / Stück *
      97,80 €
      / Stück *
    • 2
      EU400 - Spannungsrelais und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105
      EU400
      Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105
      Preis
      1.349,80 €
      / Stück *
      1.349,80 €
      / Stück *
    • 3
      ERC218 - Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      ERC218
      Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      Preis
      63,20 €
      / Stück *
      63,20 €
      / Stück *
    • 4
      ESC325 - Installationsschütz 25A 3 Schließer 230V
      ESC325
      Installationsschütz 25A 3 Schließer 230V
      Preis
      91,70 €
      / Stück *
      91,70 €
      / Stück *
    • 5
      ETC225S - Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V
      ETC225S
      Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A, 2S, 230V
      Preis
      79,40 €
      / Stück *
      79,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Installationsschütz brummfrei 40A 4 Schließer 230V

    Schütz brummfrei nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche.
    Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

    Kontaktart: 4S
    Nennstrom: 40 A
    Anzahl Module: 3
    Isolationsspannung Ui: 440 V
    Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anzahl der Kontakte: 4
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ESC440S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG