The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • ESR2332004
    Die SCHUKO Doppelsteckdose Rastec 45 in Reinorange mit 33°-Ausrichtung und 16 Ampere/250 Volt ist gemäß DIN VDE 0620 zertifiziert. Sie ist speziell für den Einbau in Gerätebecher konzipiert. Diese Einbausteckdose ermöglicht eine effiziente Raumnutzung durch ihre Winkelstellung und unterstützt eine einfache Installation. Ideal für den Einsatz Bodeninstallationssysteme.
    EAN
    4012002245996
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T080
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

    SCHUKO Doppelsteckdose 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange ESR2332004

    Preis
    30,60 €
    / Stück *
    30,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SCHUKO Doppelsteckdose 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

    ESR2332004

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • GTVR400

      Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

      15,60 €  / Stück*
    • GTVR300

      Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)

      12,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Orange
    • RAL Nummer
      2004
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      45 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Rastec 45®, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Ja
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Vorbe­stückt mit
      2x Schu­ko­steck­dosen
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ESR2332004
    PDF
    RoHS Report ESR2332004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ESR2332004 | Hager Deutschland

      Produktbild ESR2332004

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESR2332004 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESR2332004

      Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)

      Bedienungsanleitung International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Bodensteckdosen | Hager Deutschland

      Bodensteckdosen

      Viel Anschluss auf wenig Raum (22DE0029)

      PDF
      11,89 MB
      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

      Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

      Bestellhilfe (23DE0166)

      PDF
      2,32 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei ESR2332004 | Hager Deutschland

      DXF_Datei ESR2332004

      DXF Dateien International 2023-04-18

      DXF
      44,79 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model ESR2332004 | Hager Deutschland

      Step Model ESR2332004

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      82,54 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_ESR2332004 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_ESR2332004

      Product Drawing International 2023-04-18

      PDF
      35,15 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für EERxx, ESRxx - Steckdose (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für EERxx, ESRxx - Steckdose (DE-EN, Stand: 08.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      51,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      VZ20HS
      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      Preis
      23,70 €
      / Stück *
      23,70 €
      / Stück *
    • 2
      VZ20HA - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
      VZ20HA
      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
      Preis
      29,80 €
      / Stück *
      29,80 €
      / Stück *
    • 3
      VZ30US - Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse
      VZ30US
      Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse
      Preis
      24,90 €
      / Stück *
      24,90 €
      / Stück *
    • 4
      VZ30UA - Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
      VZ30UA
      Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
      Preis
      25,30 €
      / Stück *
      25,30 €
      / Stück *
    • 5
      VZ10LSC - Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
      VZ10LSC
      Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
      Preis
      31,10 €
      / Stück *
      31,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

    Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.

    Versorgungsspannungsart: AC
    Nennstrom: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Orange
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 2004
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 90 mm
    Breite: 45 mm
    Tiefe: 40 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 45 mm
    Montageart: Rastec 45®
    Schnappbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen
    Deckelausführung: Ohne Deckel
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Aufdruck: Ohne Aufdruck
    Abdeckung: ohne Abdeckung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ESR2332004
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG