The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
  • ESR1332004
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange ESR1332004

EAN
4012002245934
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
T080
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Preis
17,00 €
/ Stück *
17,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

ESR1332004

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GTVR400

    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

    15,60 €  / Stück*
  • GTVR300

    Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)

    12,00 €  / Stück*
  • GBMAR5045

    Adapterrahmen von Rastec 50x50mm auf Rastec 45x45mm aus Polyamid weiß

    3,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Orange
  • RAL Nummer
    2004
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    40 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    45 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Rastec 45®, Schnapp­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Ja
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Ohne Deckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ESR1332004
PDF
Hager RoHS Report ESR1332004
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ESR1332004 | Hager Deutschland

    Produktbild ESR1332004

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ESR1332004 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ESR1332004

    Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)

    Bedienungsanleitung International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

    Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

    Bestellhilfe (23DE0166)

    PDF
    2,32 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF_Datei ESR1332004 | Hager Deutschland

    DXF_Datei ESR1332004

    DXF Dateien International 2023-04-18

    DXF
    28,87 kB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model ESR1332004 | Hager Deutschland

    Step Model ESR1332004

    STEP Dateien International 2023-04-18

    STP
    81,55 kB
  • Produkt Zeichnung

    Bild ProductTechnicalDrawing_ESR1332004 | Hager Deutschland

    ProductTechnicalDrawing_ESR1332004

    Product Drawing International 2023-04-18

    PDF
    27,19 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EERxx, ESRxx - Steckdose (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für EERxx, ESRxx - Steckdose (DE-EN, Stand: 08.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    51,91 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VZ30US - Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse
    VZ30US
    Keystone Modul, universal, USB, USB 3.0 A-Buchse auf USB 3.0 A-Buchse
    Preis
    24,90 €
    / Stück *
    24,90 €
    / Stück *
  • 2
    VZ30UA - Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
    VZ30UA
    Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
    Preis
    25,30 €
    / Stück *
    25,30 €
    / Stück *
  • 3
    VZ10LLC - Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
    VZ10LLC
    Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
    Preis
    34,50 €
    / Stück *
    34,50 €
    / Stück *
  • 4
    VZ10LSC - Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
    VZ10LSC
    Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
    Preis
    31,10 €
    / Stück *
    31,10 €
    / Stück *
  • 5
    VZ20US - Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
    VZ20US
    Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
    Preis
    19,10 €
    / Stück *
    19,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.

Versorgungsspannungsart: AC
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Orange
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 2004
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 45 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 45 mm
Montageart: Rastec 45®
Schnappbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Steckdose
Deckelausführung: Ohne Deckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: ohne Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESR1332004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG