Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange ESR1332004

16,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    45 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Orange
  • RAL Nummer
    2004
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Rastec 45®, Schnapp­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Ja
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    ohne Abde­ckung
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.

Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Halogenfrei: Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 45 x 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 45 mm
Farbe: Orange
RAL Nummer: 2004
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Rastec 45®
Schnappbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Steckdose
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: ohne Abdeckung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESR1332004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.