The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • EKSQ0620TM

Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm EKSQ0620TM

EAN
4012002245798
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

EKSQ060TM25

Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm

EKSQ0620TM

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)
12,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
TUSS000
TUSS000
Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels
28,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBVC300
GBVC300
Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200
141,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GTVD200
GTVD200
Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)
14,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Leitungs­aus­lass, Tubus 1 Produkte verfügbar
  • Nivel­lierset 3 Produkte verfügbar
  • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Leitungs­aus­lass, Tubus
  • Nivel­lierset
  • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung
  • TULAA105

    Tubus Leitungsauslass o Blinddeckel bodenüberragend f Versorgungseinheiten Alu

    176,90 €  / Stück*
  • EKSNS120

    Nivellierset mit Länge mit 120mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

    35,00 €  / Stück*
  • EKSNS100

    Nivellierset mit Länge mit 100mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

    29,40 €  / Stück*
  • EKSNS070

    Nivellierset mit Länge mit 70mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

    23,80 €  / Stück*
  • RLV0630

    Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VQ06/R06

    10,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Form
  • Form
    Vier­kant
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    105 mm
  • Einbau­länge
    200 mm
  • Einbaubreite
    200 mm
  • Höhe
    105 mm
  • Nenn­größe
    200 mm
  • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
    23 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    Q06
Ausstat­tung
  • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
    Ja
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    6
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    2
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    1
  • Ausfüh­rung Leitungs­aus­lass
    Schraubbar
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    15 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe Leitungs­aus­lass
    Silber
  • Werk­stoff
    Edelstahl
  • Farbe
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EKSQ0620TM | Hager Deutschland

    Produktbild EKSQ0620TM

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EKSQ0620TM | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EKSQ0620TM

    Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    38,45 kB
    Bild Montageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014)

    Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-06

    PDF
    3,31 MB
    Bild Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG