The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • eHZ- Zubehör
  • EHZ003
  • eHZ- Zubehör

eHZ EDL-Tarifmanagement Set für elektronische Haushaltszähler EHZ003

Das eHZ EDL-Tarifmanagement Set beinhaltet ein Tarif-Schaltrelais, welches für die effiziente Steuerung und Überwachung von Energieverbrauch konzipiert ist. Es ermöglicht die automatische Umschaltung zwischen verschiedenen Tarifen basierend auf Verbrauchsdaten, optimiert für eHZ-Systeme. Ideal für den Einsatz in Energiemanagementsystemen zur Kostenreduktion.
EAN
3250612280032
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
245,00 €
/ Stück *
245,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

eHZ EDL-Tarifmanagement Set für elektronische Haushaltszähler

EHZ003

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    230 V AC
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Ener­gie­ver­sor­gung
    1 - 6 mm²
  • Kontaktart
    1Ö+1S
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration EHZ003
PDF
RoHS Report EHZ003
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EHZ003 | Hager Deutschland

    Produktbild EHZ003

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EHZ003 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EHZ003

    eHZ EDL-Tarifmanagement Set

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für EHZ003 - eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für EHZ003 - eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 06.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    46,90 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für EHZ001K - BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450 mm, eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EHZ001K - BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450 mm, eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 04.2016)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    265,42 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

    PDF
    6,68 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2020-12-21

    PDF
    135,40 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KU83CHE - BKE-AZ univers Z mittig sitzend, 3-phasig, mit RfZ 10+2+2 PLE, 1 Stück
    KU83CHE
    BKE-AZ, 3-phasig, uniZ, mittig sitzend, m. RfZ 10+2+2 PLE, kl. Klemmendeckel, VPE=1
    Preis
    242,70 €
    / Stück *
    242,70 €
    / Stück *
  • 2
    EHZ001A - Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
    EHZ001A
    Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
    Preis
    10,50 €
    / Stück *
    10,50 €
    / Stück *
  • 3
    EHZ001K - BKE-I-Datenschnittstelle (OKK) für eHz, 1Mbit, Länge 450mm, IP30, RJ12
    EHZ001K
    BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm
    Preis
    72,50 €
    / Stück *
    72,50 €
    / Stück *
  • 4
    KU33AHZ - BKE-AZ, 3-phasig, univers Z, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten, VPE = 10
    KU33AHZ
    BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 10
    Preis
    1.661,80 €
    / Stück *
    1.661,80 €
    / Stück *
  • 5
    KU40XXE - Blindplatte für BKE, univers Z, für BKE aller Hersteller, 1 Stück
    KU40XXE
    Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 1 Stück
    Preis
    19,90 €
    / Stück *
    19,90 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG