Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A EHN111

EAN
3250617201087
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H440
Preis
128,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    0,50 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1100 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    1 W
Funk­ti­onen
  • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
    1
Anschluss
  • Anzahl der Kontakte
    1
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 6 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - +55 °C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    60 mm
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Wechsler
  • Monta­geart
    Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Strom (cos phi 0,6)
    3 A
Ausdauer
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
    50000
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 240 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.