The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Geräte für DIN-­Schie­nen­mon­tage
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schalt­uhren Analog - Digital
    • EGK101
    EAN
    3250612276059
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H440
    • Schalt­uhren Analog - Digital

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler EGK101

    Preis
    194,30 €
    / Stück *
    194,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler

    EGK101

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Beleuch­tung
    • Max. Last Leuchtstoff­lampe in Reihe
      1000 W
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      10 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Ja
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      0,25 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.2 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.2 - 4 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Ja
    • Wochen­pro­gramm
      Ja
    • Jahres­pro­gramm
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemme
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGK101
    PDF
    RoHS Report EGK101
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EGK101 | Hager Deutschland

      Produktbild EGK101

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EGK101 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EGK101

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EGN100 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth, 1-Kanal (FR-DE, 2020-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EGN100 - Multifunktions-Zeitschaltuhr, Bluetooth, 1-Kanal (FR-DE, 2020-05)

      EGN100 Bedienungsanleitung Verpackung

      PDF
      2,43 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-03-27 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-03-27

      PDF
      1,12 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Zeitschaltuhren | Hager Deutschland

      Zeitschaltuhren

      Gut in der Zeit (21DE0027)

      PDF
      3,07 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-05-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-05-15

      PDF
      317,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EGN100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 1-Kanal
      EGN100
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
      Preis
      177,00 €
      / Stück *
      177,00 €
      / Stück *
    • 2
      EHN111 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
      EHN111
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
      Preis
      137,60 €
      / Stück *
      137,60 €
      / Stück *
    • 3
      EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN010
      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      68,30 €
      / Stück *
      68,30 €
      / Stück *
    • 4
      EHN011 - Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN011
      Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      137,60 €
      / Stück *
      137,60 €
      / Stück *
    • 5
      EGN103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digitale Schaltuhr für Hutschiene
      EGN103
      Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
      Preis
      124,50 €
      / Stück *
      124,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler

    Set bestehend aus digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal und Helligkeits-Einbaufühler. Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal mit integrierter Bluetooth Funktion und App Programmierung zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung.
    Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster.
    Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls.
    Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar . Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden.
    Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 10 Jahre) möglich.
    Einbaufühler mit Messbereich 5 bis 2000 lx, Leitungslänge 1 m, Betriebstemperatur -30° bis 60°C - Leitungslänge zwischen verbindbaren Geräten und Helligkeitsfühler max. 100 m.
    Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
    Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
    Gangreserve in Jahren: 10 y
    Genauigkeit pro Tag: 0,25 s
    Kontaktart: 1x Wechsler
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 4 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EGK101
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG