The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schalt­uhren Analog - Digital
    • EG103V
    EAN
    3250612279937
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H440
    • Schalt­uhren Analog - Digital

    Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital EG103V

    Preis
    205,70 €
    / Stück *
    205,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital

    EG103V

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      12 - 24 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      5 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Nein
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      1,5 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 6 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Ja
    • Wochen­pro­gramm
      Nein
    • Jahres­pro­gramm
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Funk­tion
      Tasten­sperre mittels Sperr­sch­lüssel, Mit Impuls­funk­tion
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Tagesuhr

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EG103V
    PDF
    RoHS Report EG103V
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EG103V | Hager Deutschland

      Produktbild EG103V

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EG103V | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EG103V

      Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für EG103E - Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, Komfort, REG (DE-IT, Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für EG103E - Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, Komfort, REG (DE-IT, Stand: 11.2016)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      962,57 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2016-11-10 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2016-11-10

      PDF
      780,57 kB
    • Tools & Software

      Bild CTRL-Software für EG003 (V2.0.1) | Hager Deutschland

      CTRL-Software für EG003 (V2.0.1)

      Tools & Software International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
      Bild Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6) | Hager Deutschland

      Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      15,93 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.

      PDF
      139,27 kB
      Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EGK101 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
      EGK101
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
      Preis
      194,30 €
      / Stück *
      194,30 €
      / Stück *
    • 2
      EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      EHN171
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      Preis
      170,70 €
      / Stück *
      170,70 €
      / Stück *
    • 3
      EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN010
      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      68,30 €
      / Stück *
      68,30 €
      / Stück *
    • 4
      EHN011 - Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN011
      Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      137,60 €
      / Stück *
      137,60 €
      / Stück *
    • 5
      EGN100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 1-Kanal
      EGN100
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
      Preis
      177,00 €
      / Stück *
      177,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital

    Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.

    Frequenz: 50 - 60 Hz
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
    Gangreserve in Jahren: 5 y
    Genauigkeit pro Tag: 1,5 s
    Kontaktart: 1x Wechsler
    Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EG103V
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG